StarTech.com

DMS-59 Adapter Y Kabel - DMS59 LFH59 (Stecker) auf 2 x VGA (Buchse) - Splitter

Verbinden Sie zwei VGA-Monitore mit Ihrer DMS/LFH-Grafikkarte

Produkt-ID: DMSVGAVGA1

  • Schließen Sie eine LFH/DMS 59-Grafikkarte an 2 VGA-Monitore an.
20,99 € EUR ohne USt
25,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DMS-59 (59-polig) Stecker
Steckverbinder B 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 119 g [4.2 oz]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 126 g [4.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 200 mm Kabel LFH 59-Stecker-auf-zwei VGA DMS 59-Buchsen

Zertifikate