StarTech.com

HDMI auf HDMI Kupplung / Gender Changer - Bu/Bu

Eine kostengünstige Möglichkeit zum Verbinden von zwei kürzeren Standard- oder High Speed-HDMI®-Kabeln.

Produkt-ID: GCHDMIFF

  • 2x HDMI-Buchsen
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 18 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI®-Kupplung/Gender Changer - Buchse/Buchse

Zertifikate