StarTech.com

1,8m Schuko Kaltgerätestecker Stromkabel - CEE7 auf IEC320 C13

Stromversorgung für den PC über eine geerdete europäische Netzsteckdose

Produkt-ID: PXT101EUR

  • 1x CEE 7/7 (Schuko) EU-Stromstecker
  • 1x IEC 320 C13-Anschluss
  • Ausgelegt für 250 V bei 10A
  • VDE, RoHS-Zulassung
6,99 € EUR ohne USt
8,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Kabeltyp SVT
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - CEE 7/7 Strom (europäisch) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C13 Strom
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 10 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 188 g [6.6 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 12.6 cm [5 in]
Package Width 36 mm [1.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m langes Netzkabel mit 2-zinkigem europäischem Stecker für PCs

Zertifikate