Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com15cm SATA Strom auf 8 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter
Verwandelt zwei 15-polige SATA Stromversorgungsanschlüsse in einen 8-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss
Produkt-ID: SATPCIEX8ADP
- 1x 8-poliger PCI Express-Anschluss (Buchse) auf 2x 15-polige SATA-Anschlüsse (Stecker)
- Bietet 15 cm Länge für größere Flexibilität
- Vergoldete SATA-Steckverbinder
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das SATA-auf-PCI Express-Videokarten-Stromadapterkabel SATPCIEX8ADP bietet einen 8-poligen PCI Express-Stromanschluss (Buchse) und zwei 15-polige SATA-Stromanschlüsse (Stecker) und ist somit eine kostengünstige Lösung zum Anschließen einer PCIe-Videokarte an Serielle ATA-Stromanschlüsse einer Computerstromversorgung, sodass die Stromversorgung nicht wegen Videokartenkompatibilität aufgerüstet werden muss.
Dieses SATA-auf-PCI Express-Videokarten-Stromadapterkabel ist fachkundig entwickelt und aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Konvertiert zwei 15-polige Serial ATA-Stromanschlüsse in einen 8-poligen PCIe-Anschluss
- Eliminiert die Notwendigkeit einer Aufrüstung der vorhandenen SATA-Stromversorgung für die Verwendung einer PCI Express-Videokarte
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Schließen Sie eine PCIe-Videokarte an eine Stromversorgung ohne PCIe-Anschluss an
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931920 | |
UPC Code | 065030846622 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Gold | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 2 - SATA-Strom (15-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - PCI Express-Strom (8-polig, v 2.x) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 18 AWG | |
Kabellänge | 152.4 mm [6 in] | |
Produktbreite | 30 mm [1.2 in] | |
Produktgewicht | 16 g [0.6 oz] | |
Produkthöhe | 13 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 152.4 mm [6 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 21 g [0.7 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 15 cm langer SATA-Strom-auf-8-Pol-PCI Express-Videokarten-Stromkabeladapter |
Verwandte Produkte
15cm SATA Strom auf 6 pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel - PCIe Y-Kabel Adapter
Verwandelt zwei 15-polige SATA Stromversorgungsanschlüsse in einen 6-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SATPCIEX8ADP_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.