StarTech.com

15cm SATA auf LP4 Stromadapter - Bu/St

Schließen Sie eine IDE-Festplatte an einen Seriell ATA-Netzanschluss an.

Produkt-ID: LP4SATAFM6IN

  • Versorgt IDE-Festplatten über die SATA-Stromversorgung mit Strom
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 13 g [0.5 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 15 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm SATA-auf-LP4-Netzkabeladapter - Buchse/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA auf 4-pin LP4 Molex Stromadapter
LP4SATAFM
SATA auf 4-pin LP4 Molex Stromadapter

Versorgen Sie eine IDE-Festplatte über einen SATA-Netzanschluss mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt