StarTech.com

20cm 6pin PCI Express Verlängerungskabel

Verlängern Sie den Stromversorgungsanschluss einer PCI Express-Videokarte.

Produkt-ID: PCIEPOWEXT

  • Strapazierfähige 6-polige PCIe-Netzanschlüsse
  • Reduziert Zugkräfte und eliminiert die Belastung der Netzteilverbindung der PCIe-Grafikkarte
  • Dünnes und flexibles und doch strapazierfähiges Kabeldesign
  • Einfach zu verwenden und zu installieren
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - PCI Express-Strom (6-polig, v 1.x) Buchse
Steckverbinder B 1 - PCI Express-Strom (6-polig, v 1.x) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 21 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 20 cm PCI Express-Netzkabelverlängerung

Zertifikate

Verwandte Produkte

20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu
ATXP4EXT
20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu

Verlängern Sie Ihr ATX 12V CPU-Netzkabel um 20 cm

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt