StarTech.com

20cm 24 Pin ATX 2.01 Stromverlängerungskabel

Verlängern Sie ein ATX-Stromkabel um bis zu 20 cm

Produkt-ID: ATX24POWEXT

  • Bietet 20 cm Kabellänge
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - ATX-Strom (24-polig, v 2.x) Stecker
Steckverbinder B 1 - ATX-Strom (24-polig, v 2.x) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50°C
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C
Lagertemperatur -20 to 70°C
Physische Eigenschaften
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 76 g [2.7 oz]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 81 g [2.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 20 cm 24-pol. ATX 2.01-Stromverlängerungskabel

Zertifikate