StarTech.com

SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

Produkt-ID: PYO2LP4SATA

  • Kompatibel mit allen seriellen ATA-Festplatten
  • Leicht zu installieren
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 2 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 24.600
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produkthöhe 21.600
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 33 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 300 mm Stromversorgungs-Kabeladapter LP4 auf 2x SATA

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA  Stromadapter
SATAPOWADAP
15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter

Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt