StarTech.com

30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

Produkt-ID: PYO2LP4LSATR

  • 1x (LP4)-Stromstecker
  • 2x rechtsgewinkelte, einrastende SATA-Strombuchsen
  • Bietet 30 cm Kabellänge
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 2 - SATA-Strom (15-polig) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktgewicht 35 g [1.2 oz]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Steckverbinderart Rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 40 g [1.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm Y-Adapterkabel, LP4 auf 2x rechtsgewinkelt, einrastend SATA Strom

Zertifikate

Verwandte Produkte

30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel
PYO2LP4LSATA
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA
PYO2LP4SATA
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA  Stromadapter
SATAPOWADAP
15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter

Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt