StarTech.com

4x SATA Splitter Adapterkabel

Fügen Sie Ihrem Netzgerät drei weitere SATA Stromversorgungsausgänge hinzu

Produkt-ID: PYO4SATA

  • 1 SATA-Netzstecker auf 4 SATA-Strombuchsen
  • Stabile Bauweise
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbinder B 4 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 400 mm [15.7 in]
Produktbreite 29 mm [1.1 in]
Produktgewicht 33 g [1.2 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 400 mm [15.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 38 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4 SATA Stromversorgungs-Splitter-Kabeladapter – Stecker/Kupplung

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel
PYO2SATA
15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel

Fügen Sie Ihrem Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu
PYO2LSATA
SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu

Fügen Sie Ihrem PC-Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel
PYO2LP4LSATR
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern
PYO2L
Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern

Schließen Sie zwei Peripheriegeräte (CD-/DVD-ROM-Laufwerke usw.) mit LP4-Buchse an einen einzigen LP4-Stecker an

1,99 € ohne USt
2,39 € mit USt
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
15cm SATA auf LP4 Stromadapter - Bu/St

Schließen Sie eine IDE-Festplatte an einen Seriell ATA-Netzanschluss an.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
30 cm SATA-auf-LP4-Netzkabeladapter - Buchse/Stecker
LP4SATAFM12
30 cm SATA-auf-LP4-Netzkabeladapter - Buchse/Stecker

Versorgen Sie ein LP4-Gerät über einen SATA-Stromanschluss am Computernetzteil mit Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
SATA auf 4-pin LP4 Molex Stromadapter
LP4SATAFM
SATA auf 4-pin LP4 Molex Stromadapter

Versorgen Sie eine IDE-Festplatte über einen SATA-Netzanschluss mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
SATAPOWADPL
15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter

Versorgen Sie eine SATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

Zubehör