StarTech.com

15cm 4pin auf 8pin EPS-Netzadapter mit LP4 - Bu/St

Verbinden Sie Ihr Netzteil ohne EPS mit einer EPS-Hauptplatine.

Produkt-ID: EPS48ADAP

  • Mit einem 15 cm langen Kabel, das Kabelsalat im Gehäuse verhindert
  • Einfach zu verwenden und zu installieren
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - ATX 12V P4-Strom (4-polig, v 2.x) Buchse
1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 1 - ATX 12V EPS Strom (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 27 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 6-Zoll 4-auf-8-poliger EPS-Netzadapter mit LP4 – Buchse/Stecker

Zertifikate