StarTech.com

15cm LP4 auf 8-Pin PCI Express Grafikkarten Stromkabel

Verwandelt einen Standard LP4 Stromversorgungsanschluss in einen 8-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss

Produkt-ID: LP4PCIEX8ADP

7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 1 - PCI Express-Strom (8-polig, v 2.x) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Zwei 4-polige LP4-Anschlüsse von Ihrer vorhandenen ATC-Stromversorgung und eine Videokarte, die einen 8-poligen PCI-Express-Anschluss nutzt
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 19 g [0.7 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 24 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm langer LP4-auf-8-Pol-PCI Express-Videokarten-Stromkabeladapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

LP4 to 6-Pin PCI Express Video Card Power Cable Adapter
LP4PCIEXADAP
12cm LP4 Molex auf 6pin PCI Express Stromkabel

Verwandelt einen Standard LP4 Stromversorgungsanschluss in einen 6-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt