StarTech.com

SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4

Versorgen Sie bis zu 3 Geräte über das Computernetzteil mittels eines SATA-SV-Anschlusses

Produkt-ID: LP4SATAFM2L

  • Kompatibel mit allen IDE-Festplatten
  • SATA auf duales LP4
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbinder B 3 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 153 mm [6 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 29.5 g [1 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 153.000
Verpackungsinformationen
Package Height 22.2 cm [8.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 29.5 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA-auf-LP4-Netzkabeladapter mit 2 zusätzlichen LP4

Zertifikate

Verwandte Produkte

LP4 auf SATA Stromkabel mit Floppy-Stromanschluss
LP4SATAFMD
LP4 auf SATA Stromkabel mit Floppy-Stromanschluss

Betreiben Sie bis zu zwei 4-Pin-LP4-Festplatten oder -Geräte und ein Diskettenlaufwerk über einen einzelnen SATA-Stromanschluss

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt