Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comY-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern
Schließen Sie zwei Peripheriegeräte (CD-/DVD-ROM-Laufwerke usw.) mit LP4-Buchse an einen einzigen LP4-Stecker an
Produkt-ID: PYO2L
- LP4 auf doppelten LP4
- Kompatibel mit allen IDE-Festplatten
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Legen Sie Anschlüsse an die Stromversorgung frei, indem Sie zwei Geräte an einen einzelnen Anschluss anschließen.
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Stromversorgung für zwei (über LP4 angeschlossene) Laufwerke
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930430 | |
UPC Code | 065030771375 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß) Stecker | |
Steckverbinder B | 2 - LP4 (4-polig, Molex-Laufwerkstrom, groß) Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Kabellänge | 230 mm [9.1 in] | |
Produktgewicht | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Produktlänge | 245 mm [9.6 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - LP4 auf 2x LP4 Stromversorgungs-Y-Splitter-Kabel Stecker/Buchse |
Verwandte Produkte
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA
Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom
30 cm 4-Pin Molex auf SATA Y-Stromkabel - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel
Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom
SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu
Fügen Sie Ihrem PC-Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu
30 cm 4-Pin Molex auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel
Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom
15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel
Fügen Sie Ihrem Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu
15cm SATA auf LP4 Stromadapter - Bu/St
Schließen Sie eine IDE-Festplatte an einen Seriell ATA-Netzanschluss an.
30cm SATA auf Molex LP4 Stromadapter - Bu/St
Versorgen Sie ein LP4-Molex-Gerät über einen SATA-Stromanschluss am Computernetzteil mit Strom
SATA auf 4-pin LP4 Molex Stromadapter
Versorgen Sie eine IDE-Festplatte über einen SATA-Netzanschluss mit Strom.
15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter
Versorgen Sie eine SATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom
Zubehör
30cm LP4 Molex Strom Verlängerung - Stecker / Buchse
Erweitern Sie Ihre LP4-Stromverbindungen um bis zu 30 cm
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- PYO2L_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.