StarTech.com

SATA Verlängerung 30cm - S-ATA 15 Pin Stromverlängerung Stecker / Buchse

Erweitern Sie eine SATA-Stromversorgungsverbindung um bis zu 30cm

Produkt-ID: SATAPOWEXT12

  • Stecker-auf-Buchse-SATA-Stromanschlüsse (15-polig)
  • Bietet 30 cm Kabellänge
6,99 € EUR ohne USt
8,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 23 g [0.8 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 28 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm 15-pol. SATA-Stromkabelverlängerung

Zertifikate

Verwandte Produkte

8in 15 pin SATA Power Extension Cable
SATAPOWEXT8
20cm SATA Strom Verlängerung - Stecker / Buchse

SATA-Stromversorgungskabel um bis zu 20cm verlängern

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
SATA Verlängerung 30cm  - 22pin Kombikabel Stecker / Buchse
SATA22PEXT
SATA Verlängerung 30cm - 22pin Kombikabel Stecker / Buchse

SATA-Stromversorgungskabel und Datenverbindungen um bis zu 20cm verlängern

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
30cm SATA-Verlängerungskabel
SATAEXT30CM
30cm SATA-Verlängerungskabel

Verlängern Sie SATA-Datenverbindungen um bis zu 30cm

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt