StarTech.com

45cm SATA Kabel links gewinkelt - Serial-ATA Anschlusskabel St/St

Eine linksgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk für die Installation bei beengten Platzverhältnissen

Produkt-ID: SATA18LA1

  • 1x SATA-Anschluss
  • 1x Linksgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
  • Bietet 45 cm Kabellänge
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 457.2 mm [18 in]
Produktbreite 14.000
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produkthöhe 6.200
Produktlänge 457.2 mm [18 in]
Steckverbinderart Gerade auf linksgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 20 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 45 cm SATA-links-abgewinkeltes-SATA Serial ATA-Kabel – Buchse/Buchse

Zertifikate