StarTech.com

60cm SATA Serielles ATA-Kabel rechts gewinkelt - Bu/Bu

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

Produkt-ID: SATA24RA1

  • 1x SATA-Anschluss
  • 1x Rechtsgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Bietet 60 cm Kabellänge
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 609.6 mm [24 in]
Produktbreite 0 cm [0 in]
Produktgewicht 18 g [0.6 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 609.6 mm [24 in]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 23 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 60 cm SATA rechts abgewinkeltes SATA Serielles ATA-Kabel

Zertifikate