StarTech.com

15cm rundes SATA auf Serial ATA Kabel rechts gewinkelt

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

Produkt-ID: LSATARND6R1

  • 1x einrastender SATA-Anschluss
  • 1x einrastender rechtsgewinkelter SATA-Anschluss
  • Rundes SATA-Kabel
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s bei Verwendung von SATA 3.0-konformen Laufwerken
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 6 g [0.2 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 23.2 cm [9.1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 6 g [0.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm rundes SATA-auf-Rechtswinkel-SATA-Seriell-Kabel mit Einrastfunktion

Zertifikate