StarTech.com

Slimline SATA auf SATA Adapter mit Strom Buchse/Stecker 15cm

Schließen Sie ein optisches Slimline SATA-Laufwerk in bis zu 15 cm Entfernung an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an

Produkt-ID: SLSATAADAP6

  • 1x Slimline SATA-Aufnahme (Daten und Strom)
  • 1x SATA-Stecker (Daten und Strom)
  • Bietet 15 cm Kabellänge
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 19 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm Slimline-SATA-auf-SATA-Adapter mit Stromvers. – Buchse/Stecker

Zertifikate