StarTech.com

91cm eSATA und USB A auf Power eSATA Kabel - St/St

Schließen Sie eSATA-Geräte mit Stromanschluss an eSATA- und USB-Ports an Ihrem Computer an

Produkt-ID: ESATAUSBMM3

  • 1x eSATA-11-pol-Strombuchse
  • 1x eSATA-7-pol-Datenbuchse
  • 1x USB A-Stecker
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
17,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Power eSATA (11-polig, eSATA/USB, 5/12 V) Buchse
Steckverbinder B 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit 60 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktgewicht 84.6 g [3 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.6 cm [8.5 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 19 mm [0.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 87.3 g [3.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm USB und eSATA auf Power eSATA

Zertifikate