StarTech.com

2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie iPhone, iPod oder iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

Produkt-ID: USBLT2MWR

  • Praktische Verbindungen dank eines gewinkelten Lightning-Anschlusses
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
20,99 € EUR ohne USt
25,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 62 g [2.2 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m weißes, gewinkeltes USB-Kabel für iPod/iPhone/iPad

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß
USBLT1MWR
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
USBLT1MBR
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT2MBR
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt