StarTech.com

1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Schwarz

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

Produkt-ID: USBLTM1MBK

  • Ein stilvolles Erscheinungsbild, das hervorragend zu Ihren Apple-Mobilgeräten passt
  • Stabile Bauweise für langfristige Verbindungen
  • Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 78 mm [3.1 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 47 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1m Apple Lightning USB Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß
USBLTM1MWH
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß
19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Lightning auf USB Kabel - High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Blau
19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
15cm USB auf Lightning Kabel - kurzes USB Ladekabel für iPhone / iPod / iPad - Apple MFi-zertifiziert - Weiß
USBLT15CMW
15cm USB auf Lightning Kabel - kurzes USB Ladekabel für iPhone / iPod / iPad - Apple MFi-zertifiziert - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT30CMW
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT3MW
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - Dünnes High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Schlankes Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß
USBLT1MWS
1m USB auf Lightning Kabel - Dünnes High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Schlankes Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß
USBLT1MWR
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß
USBLT2MWR
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie iPhone, iPod oder iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss -  Schwarz
USBLTM1MBK
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Schwarz

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
15cm USB auf Lightning Kabel - kurzes USB Ladekabel für iPhone / iPod / iPad - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
USBLT15CMB
15cm USB auf Lightning Kabel - kurzes USB Ladekabel für iPhone / iPod / iPad - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - Schlankes High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Dünnes Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
USBLT1MBS
1m USB auf Lightning Kabel - Schlankes High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Dünnes Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT3MB
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
30cm USB Lightning Spiralkabel - Lightning Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Apple MFi-zertifiziert - Lightning- auf USB-Kabel - Weiß
15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
60cm USB Lightning Spiralkabel - Lightning Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Apple MFi-zertifiziert - Lightning- auf USB-Kabel - Weiß
USBCLT60CMW
60cm USB Lightning Spiralkabel - Lightning Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Apple MFi-zertifiziert - Lightning- auf USB-Kabel - Weiß

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT30CMB
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
USBCLT30CMB
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 30 cm Spiralkabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
60cm USB Lightning Spiralkabel - Lightning Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Apple MFi-zertifiziert - Lightning- auf USB-Kabel - Schwarz
USBCLT60CMB
60cm USB Lightning Spiralkabel - Lightning Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Apple MFi-zertifiziert - Lightning- auf USB-Kabel - Schwarz

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz
USBLT1MBR
1m USB auf Lightning Kabel - rechtwinkliges iPhone / iPad / iPod-Ladekabel - 90-Grad Lightning auf USB-Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT2MBR
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTW
Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTADPW
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBUBLTADPB
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz
USBUBLTB
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
LTUB1MBK
1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
1m USB-Mehrfachladekabel - USB auf Micro-USB oder USB-C oder Lightning für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - 3-in-1-USB-Ladegerät - Geflochten
32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
LTUB1MWH
1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
1m 3-in-1-Ladekabel - Multi USB auf Lightning oder 30-poliges Dock oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - USB 2.0
LTADUB1MB
1m 3-in-1-Ladekabel - Multi USB auf Lightning oder 30-poliges Dock oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - USB 2.0

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Zubehör