StarTech.com

1m USB auf Lightning Kabel - Schlankes High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Dünnes Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

Produkt-ID: USBLT1MBS

  • Schlankes Lightning-Anschlussgehäuse
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
  • Leichte Kabelausführung
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Breite des Lightning-Anschlusses beträgt 7,7 mm (siehe Zeichnung)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 15 g [0.5 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 14.8 cm [5.8 in]
Package Width 67 mm [2.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 26 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB-Lade-/Synchronisierungskabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Lightning Kabel - Dünnes High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Schlankes Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß
USBLT1MWS
1m USB auf Lightning Kabel - Dünnes High Speed Ladekabel für iPhone / iPad / iPod - Schlankes Hochgeschwindigkeits- Lightning Kabel - Apple MFi-zertifiziert - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt