Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
Laden Sie zwei iPad® Tablets gleichzeitig im Auto
Produkt-ID: USBLT2PCARW
- 1x 2,1 A Lightning-Ladekabel
- 1x 2,1 A USB 2.0-Port
- Kompaktes Design
Überblick
Sind Sie Mitglied einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit und müssen darum knobeln, wer das Tablet auf dem Weg ins Büro laden darf? Müssen Sie Tablet und Telefon gleichzeitig laden, sodass beide einsatzbereit sind, wenn Sie Ihr Ziel erreichen?
In jeder Situation bietet dieses Fahrzeugladegerät mit zwei Anschlüssen eine leistungsfähige Lösung zum gleichzeitigen Laden von zwei Mobilgeräten während Sie unterwegs sind.
Gleichzeitiges Laden
Sie können jedes Lightning™-Mobilgerät, einschließlich iPad® oder iPhone®, mithilfe dieses praktischen 2-in-1-Adapters laden. Und da das Kabel direkt am Ladegerät befestigt ist, geht es im Fahrzeug niemals verloren oder beim Fahren gerät außer Reichweite.
Dank des integrierten USB-Anschlusses haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig ein zusätzliches Apple®-Gerät, einschließlich eines zweiten iPad, entweder mithilfe eines separaten Lightning-Kabels oder eines 30-poligen Dock-Kabels zu laden.Sie haben kein zweites Apple-Gerät? Mit diesem Adapter können Sie auch Micro USB oder Mini USB-fähige Mobilgeräte, z. B. Smartphone, Tablet oder GPS, mithilfe eines Mini/Micro USB-Kabels laden.
Leistungsfähiges Laden
Was auch immer Sie laden, Sie können stets sicher sein, dass die korrekte Ladeleistung für alle Mobilgeräte verfügbar ist.
Jeder Ladeanschluss bietet 2,1 A Strom, um sicherzustellen, dass Sie genug Leistung zum Laden für jedes Gerät von Telefon bis Tablet haben. Ob Sie nun zwei Tablets gleichzeitig oder ein Telefon oder ein Tablet laden, Sie können sich sicher sein, dass alle Mobilgeräte einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen.
Dieses strapazierfähige weiße Ladegerät mit zwei Anschlüssen USBLT2PCARW wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Der StarTech.com-Vorteil
- Sorgen Sie dafür, dass alle Ihre Mobilgeräte während der Fahrt aufgeladen werden
- Machen Sie auch Ihre Mitfahrer glücklich, indem Sie Ihr Telefon oder Tablet und gleichzeitig das Ihres Mitfahrers aufladen
- Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Laden Sie Ihr Lightning-fähiges Apple-Mobilgerät mit einem 2,1 A Lightning-Ladekabel
Laden Sie ein zweites digitales Mobilgerät über den 2,1 A USB 2.0-Port
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030858083 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Fahrzeugzigarettenanzünder (12V AUX) | |
Steckverbinder B | 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker | |
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 5 DC | |
Ausgangsstrom | Port 1 - 2.1A Port 2 - 2.1A | |
Eingangsspannung | 12 ~ 24 DC | |
Eingangsstrom | 2.2 ~ 1.2A | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Weiß | |
Kabellänge | 10 cm [3.9 in] | |
Produktbreite | 35 mm [1.4 in] | |
Produktgewicht | 52 g [1.8 oz] | |
Produkthöhe | 25 mm [1 in] | |
Produktlänge | 340 mm [13.4 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 64 g [2.3 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Lightning-KFZ-Ladegerät mit zusätzlichem USB-Ladeanschluss - High Power 21 Watt / 4,2 Amp |
Verwandte Produkte
Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A
Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig mithilfe Ihres Fahrzeugladeanschlusses und unserem Hochleistungsladegerät
Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz
Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug
Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Weiß
Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug
Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A - Weiß
Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Lightninig Kabel und USB Port - 21 Watt / 4,2 A
Laden Sie zwei iPad-Tablets gleichzeitig am Fahrzeugladeanschluss oder Hochleistungsladegerät
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
Laden Sie zwei iPad® Tablets gleichzeitig im Auto
Zubehör
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß
Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden
Gewinkeltes Lightning auf USB Kabel - 1m - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad so, dass das Kabel nicht im Weg ist
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß
Laden oder synchronisieren Sie iPhone, iPod oder iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist.
15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker
Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m
Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom
1,8m rechtsgewinkeltes Micro USB auf USB Kabel - St/St
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Links gewinkelt Micro-USB - 0,5m
Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom
30cm Micro USB Kabel - USB A auf Micro B links gewinkelt
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist
91cm links gewinkeltes Micro USB Kabel
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist
1,8m Micro USB Kabel - A auf Micro B linksgewinkelt
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m
Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 2m
Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechtsgewinkelt - 1m
Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechts gewinkelt - 2m
Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m
Laden und synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät an einem schwer erreichbaren USB-Anschluss
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m
Laden und synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät an einem schwer erreichbaren USB-Anschluss
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
Ermöglicht die Verwendung älterer Mini USB-Kabel mit neueren Micro USB-Geräten.
15 cm Micro USB-auf-Mini USB-Adapterkabel – Stecker/Buchse
Schließen Sie Micro USB-Geräte mit einem Mini USB-Kabel an
76cm Aufrollbares USB auf Micro USB und Mini USB Kabel - St/St
Laden oder synchronisieren Sie Micro oder Mini USB-Mobilgeräte unterwegs mit diesem mobilen USB 2.0-Combo-Kabel
Produkt-Support
Datenblätter
-
USBLT2PCARW_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.