StarTech.com

2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | schwarz

Produkt-ID: RUSBLTMM2MB

  • Charge your devices using an MFi certified Lightning cable built to withstand your daily routine
  • Durable Lightning cable is reinforced with Kevlar aramid fiber for increased tensile strength that is 5x stronger than steel
  • Mit einer weichen TPE-Ummantelung bietet sie flexible Verbindungen mit diesem 2 Meter langen Lightning-auf-USB-Kabel
Sehen Sie mehr
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
  • Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB to Lightning cable

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM1M
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM1MB
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM2M
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt