StarTech.com

2m USB Multi Ladekabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

3-in-1 USB Ladekabel | geflochten | Apple MFi zertifiziert | iPhone Kabel | USB 2.0

Produkt-ID: LTCUB2MGR

  • Mit diesem 3-in-1-Ladekabel haben Sie ein einzelnes Kabel für all Ihre Ladeanforderungen
  • Vermeiden Sie Knicke und Kabelgewirr mit der geflochtenen Kabelumhüllung aus Nylon
  • Laden oder synchronisieren Sie jeweils ein Micro-USB-, USB-C- oder Lightning-Gerät
Sehen Sie mehr
  • Laden/Synchronisieren Sie ein USB-C- oder Lightning-Gerät: Bringen Sie den entsprechenden Stecker am Micro-USB-Anschluss an und verbinden Sie dann Ihr Gerät
  • Laden Sie ein Micro-USB-Gerät: Stecken Sie einfach den mittleren Stecker in Ihr Gerät
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung Geflochten
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/28 AWG
Farbe Silber
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 2 g [0.1 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning- oder USB-C- oder Micro-B-zu-USB-A-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB Multi Ladekabel - Lightning, USB-C, Micro-USB
LTCUB1MGR
1m USB Multi Ladekabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

3-in-1 USB Ladekabel | geflochten | Apple MFi zertifiziert | iPhone Kabel | USB 2.0

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt