StarTech.com

Cat6 RJ45 Litzen Modular Steckverbinder - 50 Pack

Produkt-ID: CRJ45C6STR50

  • Ermöglicht das einfache Terminieren von Cat 6-Kabeln auf die exakt benötigte Länge
  • Ist für alle Cat 6-Patchkabel geeignet
33,99 € EUR ohne USt
40,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Transparent
Produktgewicht 72 g [2.5 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 225 mm [8.9 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Paketmenge 50
Versandgewicht (Verpackung) 77 g [2.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Cat6 RJ45 Litzen Modular Steckverbinder - 50 Pack

Zertifikate