StarTech.com

1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu

Schließen Sie zwei DB9-fähige serielle Geräte an

Produkt-ID: MXT100FF

3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Leistung
Max. Kabellänge 15.2 m [50 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 33.3 mm [1.3 in]
Produktgewicht 117 g [4.1 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 7.6 m [25 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 122 g [4.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Bu/Bu

Zertifikate