StarTech.com

7,6m gekreuzets DB9 Serielles Nullmodem Kabel - Bu/Bu

Produkt-ID: SCNM9FF25

9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 7.6 m [25 ft]
Produktbreite 33.3 mm [1.3 in]
Produktgewicht 305 g [10.8 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 7.6 m [25 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 310 g [10.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7 Meter Serielles Null-Modemkabel DB9F-DB9F

Zertifikate