StarTech.com

40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech

Fügen Sie einen extra parallelen Anschluss von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu

Produkt-ID: PLATE25F16

3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - IDC (26-polig, Mainboard-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 406.4 mm [16 in]
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 406.4 mm [16 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 2.1 cm [0.8 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 55 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 40cm DB25 Parallel Buchse auf IDC 25 Pin Header Slotblech

Zertifikate