StarTech.com

3m gekreuztes DB9 auf DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St

Schließen Sie serielle Geräte an, und übertragen Sie Ihre Dateien

Produkt-ID: SCNM925FM

  • Hochwertige Abschirmung verhindert EMI-Interferenz
  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktbreite 33.3 mm [1.3 in]
Produktgewicht 170 g [6 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 3 m [10 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 175 g [6.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m langes Seriell-/Nullmodemkabel 9-25 Buchse/Stecker

Zertifikate