StarTech.com

Serielles RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Buchse

Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.

Produkt-ID: SCNM9FF

  • DB9-Buchse auf DB9-Buchse
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 143.5 g [5.1 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 3 m [10 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 149 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m 9-poliges Nullmodemkabel - Buchse/Buchse

Zertifikate