StarTech.com

3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Stecker

Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.

Produkt-ID: SCNM9FM

  • DB9-Buchse auf DB9-Stecker
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 7
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktgewicht 146 g [5.2 oz]
Produktlänge 3 m [10 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 215 mm [8.5 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 150 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m DB9-RS232 Serielles Nullmodem-Kabel - Buchse/Stecker

Zertifikate