StarTech.com

10 Pin Motherboard Pinheader auf serielles DB9 Kabel

Verwandeln Sie einen seriellen IDC Motherboard-Header in einen panelmontierbaren 10-poligen RS232 seriellen Anschluss

Produkt-ID: PNL9M16

  • Befestigen Sie einen DB9 (RS232)-Seriell-Port an einer vorhandene Oberfläche oder Wandplatte
  • Nutzen Sie ältere Hardware mit neueren Systemen
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Entspricht Apex10-Everex-Intel-Spezifikation. Siehe Schaltplanhandbuch auf der Support-Registerkarte
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 406.4 mm [16 in]
Produktbreite 31.5 mm [1.2 in]
Produktgewicht 17 g [0.6 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 406.4 mm [16 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 22 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 40 cm 9-pol. serieller Stecker auf 10-pol. Hauptplatinen-Header-Kabel zur Blendenmontage

Zertifikate

Verwandte Produkte

30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM1
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu
USBPNLAFHD1
30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu

Verbinden Sie einen USB-Port für Blendenmontage mit Ihrem Hauptplatine-Header.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
30 cm USB B auf B Kabel zur Slotbelch Montage – Buchse/Stecker
USBPNLBFBM1
30 cm USB B auf B Kabel zur Slotbelch Montage – Buchse/Stecker

Für individuell anpassbare Lösungen mit USB-Geräten; ermöglicht, eine USB-Verbindung an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende zu montieren.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
90cm High Speed HDMI Kabel zur Panelmontage - Bu/St

Ermöglicht die Montage eines HDMI®-Anschlusses an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende.

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
90cm High Speed HDMI Kabel zur Panelmontage - Bu/St

Ermöglicht die Montage eines HDMI®-Anschlusses an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende.

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header
PLATE9M16
40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header

Fügen Sie einen extra seriellen Anschluss von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt