StarTech.com

40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header

Fügen Sie einen extra seriellen Anschluss von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu.

Produkt-ID: PLATE9M16

  • 1* serieller DB9-Erweiterungsport mit Halterung
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Entspricht Apex10-Everex-Intel-Spezifikation. Siehe Schaltplanhandbuch auf der Support-Registerkarte
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 406.4 mm [16 in]
Produktbreite 12.1 cm [4.7 in]
Produktgewicht 31 g [1.1 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 406.4 mm [16 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 36 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 40 cm 9-pol. serieller Stecker auf 10-pol. Hauptplatinen-Header-Slotblech

Zertifikate

Verwandte Produkte

9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech
PLATE9MLP
9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech

Fügen Sie der Rückwand Ihres Kleingehäuse-/Low-Profile-Computers einen seriellen DB9-Port hinzu.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt