StarTech.com

DB9 RS232 Serieller Nullmodem-Adapter – Buchse/Buchse

Eine kostengünstige Methode, ein Straight-Through-Kabel in ein Nullmodem-Kabel zu verwandeln

Produkt-ID: NM9FF

  • DB-9-Buchse auf DB-9-Buchse
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Produktbreite 33.6 mm [1.3 in]
Produktgewicht 31 g [1.1 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 36 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DB9 RS232 Serieller Nullmodem-Adapter – Buchse/Buchse

Zertifikate