StarTech.com

Ersatz PS/2 Maus auf USB Adapter - Bu/St

Schließen Sie Ihre PS/2-Maus an einen USB-Anschluss an.

Produkt-ID: GC46MF

2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Physische Eigenschaften
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 10 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 12 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Ersatz-Adapter für PS/2-Maus auf USB – Kupplung/Stecker

Zertifikate