StarTech.com

PS/2 Tastatur auf USB Adapter Buchse / Stecker - PS-2 / USB Konverter

Schließen Sie eine unterstützte PS/2-Tastatur an den USB-Port Ihres Computers an

Produkt-ID: GC46MFKEY

  • 1x PS/2 6-polige-Mini DIN-Buchse
  • 1x USB ‘A’-Stecker
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Physische Eigenschaften
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 9 g [0.3 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 11 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Ersatz-Adapter für PS/2-Tastatur auf USB – Buchse/Stecker

Zertifikate