StarTech.com

304,8m Cat5e UTP Patchkabel - Blau - Bulkware Cat.5e Netzwerkkabel

Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern

Produkt-ID: WIRC5ECMR

  • UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
  • Ausgelegt für bis zu 350 MHz für überragende Leistung und Bandbreite über die standardmäßigen Spezifikationen von 100 MHz von Cat5e hinaus
  • Flexible PVC-Ummantelung
Sehen Sie mehr
  • 0,25 mm² massiver, reiner Kupferleiter
  • 4-paariges, nicht abgeschirmtes Twisted Pair-Kabel (UTP)
  • Markiertes Kabel
157,99 € EUR ohne USt
189,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 4 Pair UTP
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Industrienormen Cat 5
CMR
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Kabellänge 304.9 m [1000 ft]
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 304.9 m [1000 ft]
Leitungstyp Massives Kupfer
Produktgewicht 9.3 kg [20.6 lb]
Produktlänge 304.9 m [1000 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 35.2 cm [13.9 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 21.7 cm [8.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 9.5 kg [21 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 300m-Rolle steifes Cat5e CMR-Kabel, blau

Zertifikate