StarTech.com
Zukünftig

100 Adhesive Cable Management Clips Black - Network/Ethernet/Office Desk/Computer Cord Organizer - Sticky Cable/Wire Holders - Nylon Self Adhesive Clamp UL/94V-2 Fire Rated

0.67 in. (17 mm) Max. Bundle Diameter | 100 Pack | Black | Small | Self-Adhesive | TAA

Produkt-ID: CBMCC3

31,99 € EUR ohne USt
38,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Mounting Hole Size 0.19 in [4.8 mm]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Nylon 66
Produktbreite 41 mm [1.6 in]
Produktgewicht 4.8 g [0.2 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 16 mm [0.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70.000
Package Length 190.000
Package Width 300.000
Versandgewicht (Verpackung) 497.000

Zertifikate

Verwandte Produkte

100 Adhesive Cable Management Clips Black - Network/Ethernet/Office Desk/Computer Cord Organizer - Sticky Cable/Wire Holders - Nylon Self Adhesive Clamp UL/94V-2 Fire Rated
Neu
21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
100 Adhesive Cable Management Clips Black - Network/Ethernet/Office Desk/Computer Cord Organizer - Sticky Cable/Wire Holders - Nylon Self Adhesive Clamp UL/94V-2 Fire Rated
Neu
25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt