StarTech.com

2m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

Produkt-ID: TBLT3MM2M

  • Kompatibel mit Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräten
  • Unterstützt 20 Gbit/s Datendurchsatz
  • Thunderbolt-zertifiziert
Sehen Sie mehr
  • Volles 4K 60 Hz-Video
  • Docking mit nur einem Kabel bei gleichzeitiger Stromversorgung Ihres Laptops
  • Reihenschaltung von bis zu 6 Geräten
40,99 € EUR ohne USt
49,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Stecker
Strom
Ausgangsstrom 5 A
Power Delivery 100W
Umwelt
Betriebstemperatur 0 - 50° C
Lagertemperatur -20 - 85° C
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 12.3 mm [0.5 in]
Produktgewicht 85 g [3 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 90 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m Thunderbolt™ 3 (20 Gbit/s) USB-C Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM1M
1m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CW
Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 1m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM1MW
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 1m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM2MW
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
TBLT3MM1MA
1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel

Thunderbolt™ 3 USB-C™ Kabel | Dual 4K oder Full 5K | Thunderbolt zertifiziert

86,99 € ohne USt
104,39 € mit USt
2m Thunderbolt 3 Kabel mit 100 W Power Delivery - 40 Gbit/s
TBLT3MM2MA
2m Thunderbolt 3 Kabel mit 100 W Power Delivery - 40 Gbit/s

Thunderbolt™ 3 USB-C™ Kabel | Dual 4K oder Full 5K | Thunderbolt zertifiziert

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt
50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CM
50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör