StarTech.com

Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

Produkt-ID: TBLT34MM50CW

  • Kompatibel mit Thunderbolt-, USB- und DisplayPort-Geräten
  • Unterstützt 40 Gbit/s Datendurchsatz
  • Thunderbolt-zertifiziert
Sehen Sie mehr
  • Einzelmonitor bei 5K 60 Hz oder Doppelmonitor bei 4K 60 Hz
  • Docking mit nur einem Kabel bei gleichzeitiger Stromversorgung Ihres Laptops
  • Verkettung von bis zu 6 Thunderbolt 3-Geräten
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Stecker
Strom
Power Delivery 100W
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 21 g [0.7 oz]
Produkthöhe 3.9 cm [1.5 in]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 32 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 3-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CM
50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt