StarTech.com

2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse

Fügen Sie zwei externe USB 2.0-Ports zu Ihrem kompakten PC hinzu

Produkt-ID: USBPLATELP

  • 2x USB A-Buchsen
  • 2x IDC-5-Buchsen
  • Unterstützt 4- oder 5-polige Hauptplatinenanschlüsse
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
  • Bietet 28 cm Kabellänge
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbinder B 2 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Kabellänge 28.5 cm [11.2 in]
Produktbreite 28.7 cm [11.3 in]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 18 mm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 49 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port USB A Low Profile Slotblech-Adapter (Buchse)

Zertifikate