Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu
Produkt-ID: USBPNLAFAM1
- 1x USB A-Stecker
- 1x USB-A-Blendenmontagebuchse
- Bietet 30 cm Kabellänge
Überblick
Das 30 cm lange USB-Blendenmontagekabel USBPNLAFAM1 ermöglicht gut gesicherten, leicht zugänglichen USB-A-Port an PC oder Faceplate, sodass Sie Systeme an Ihre Anforderungen anpassen können. Perfekt für Podien, Kioske und andere Lösungen, bei denen Zugriff auf USB-Geräte benötigt wird.
Der Adapter hat einen USB-A-Stecker und eine Blendenmontage-USB-A-Buchse und ermöglicht eine Erweiterung von 30 cm, sodass Sie das Kabel nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.
Das USBPNLAFAM1 wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Passen Sie Ihre Lösungen individuell an - Montieren Sie über eine verfügbare USB-Buchse einen USB-A-Port an Ihren PC oder Faceplate in Ihrem Podium oder Kiosk
- Konfigurieren Sie Ihre Systeme nach Bedarf, erweitern Sie Ihre USB-Mainboard-Verbindung um 30 cm
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Fügen Sie an der Rückseite eines PCs oder einer Faceplate eine USB-A-Buchse hinzu
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030835404 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 0.3 m [1 ft] | |
Produktgewicht | 27 g [1 oz] | |
Produktlänge | 0.3 m [1 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 32 g [1.1 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 30 cm USB-Blendenmontagekabel, A auf A – Buchse/Stecker |
Verwandte Produkte
90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu
Produkt-Support
Handbücher
-
Panel_Mount_USB_A.pdf
- Sprache: Englisch
Datenblätter
-
USBPNLAFAM1_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.