StarTech.com

30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu

Verbinden Sie einen USB-Port für Blendenmontage mit Ihrem Hauptplatine-Header.

Produkt-ID: USBPNLAFHD1

4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbinder B IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktgewicht 19 g [0.7 oz]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 24 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 30 cm Blendenmontage-USB-Kabel - USB A auf Hauptplatinen-Header-Kabel - Buchse/Buchse

Zertifikate