Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com90cm USB A auf B Blendenmontage Kabel - Bu/St
Montieren Sie Ihr USB-Gerät intern, und verbinden Sie es über eine Blendenmontage-USB-A-Verbindung
Produkt-ID: USBPNLAFBM3
- 1x USB-B-Stecker
- 1x USB-A-Blendenmontagebuchse
- Bietet 91 cm Kabellänge
Das 91 cm lange USB-B-Blendenmontagekabel USBPNLAFBM3 ermöglicht gut gesicherten, leicht zugänglichen USB-A-Port an PC oder Faceplate, sodass Sie Systeme an Ihre Anforderungen anpassen können. Perfekt für Podien, Kioske und andere Lösungen, bei denen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte benötigt wird.
Der Adapter hat einen USB-B-Stecker und eine Blendenmontage-USB-A-Buchse, sodass Sie Ihr USB-Gerät intern montieren und über eine USB-A-Verbindung darauf zugreifen können. Der Adapter bietet 91 cm Kabellänge, sodass Sie das Kabel nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.
Das USBPNLAFBM3 wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Anwendungen
- Fügen Sie eine USB-A-Blendenmontage-Buchse hinzu, die mit einem internen/externen USB-B-Gerät verbunden ist
Der StarTech.com-Vorteil
- Passen Sie Ihre Lösungen individuell an, indem Sie interne USB-B-Geräte hinzufügen, die über einen USB-A-Port angeschlossen werden
- Konfigurieren Sie Ihre Systeme nach Bedarf, erweitern Sie Ihre USB-B-Verbindung um 91 cm
- Garantierte Zuverlässigkeit
Produktnummern
UPC Code
065030852074
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | |
Steckverbinder B | 1 - USB B (4-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 0.9 m [3 ft] | |
Produktgewicht | 40 g [1.4 oz] | |
Produktlänge | 0.9 m [3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 46 g [1.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 91 cm USB-Blendenmontagekabel, A auf B – Buchse/Stecker |
Produkt-Support
Handbücher
-
Panel_Mount_USB_A.pdf
- Sprache: Englisch
Datenblätter
-
USBPNLAFBM3_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.