StarTech.com

15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

Produkt-ID: UUSBHAUB6IN

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB Micro 'B'-Stecker
  • Bietet 15 cm Kabellänge
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 16 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm Micro-USB-Kabel - A auf Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
UUSBHAUB1
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - St/St
UUSBHAUB3
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - St/St

Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m
USBAUB50CMRA
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Rechts gewinkelt Micro-USB - 0,5m

Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8m rechtsgewinkeltes Micro USB auf USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Links gewinkelt Micro-USB - 0,5m
USBAUB50CMLA
Micro USB Lade- und Sync-Kabel St/St - Links gewinkelt Micro-USB - 0,5m

Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30cm Micro USB Kabel - USB A auf Micro B links gewinkelt

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
91cm links gewinkeltes Micro USB Kabel

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8m Micro USB Kabel - A auf Micro B linksgewinkelt

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m
USBAUB1MLA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 1m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 2m
USBAUB2MLA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB linksgewinkelt - 2m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechtsgewinkelt - 1m
USBAUB1MRA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechtsgewinkelt - 1m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechts gewinkelt - 2m
USBAUB2MRA
Micro USB Lade/Sync-Kabel - St/St - Micro USB rechts gewinkelt - 2m

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m
USB2AUB2RA1M
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m

Laden und synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät an einem schwer erreichbaren USB-Anschluss

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m
USB2AUB2RA2M
Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 2m

Laden und synchronisieren Sie Ihr Micro USB-Gerät an einem schwer erreichbaren USB-Anschluss

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
UUSBMUSBFM
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St

Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse
UUSBMUSBMF
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Stecker / Buchse

Ermöglicht die Verwendung älterer Mini USB-Kabel mit neueren Micro USB-Geräten.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
15 cm Micro USB-auf-Mini USB-Adapterkabel – Stecker/Buchse
UUSBMUSBMF6
15 cm Micro USB-auf-Mini USB-Adapterkabel – Stecker/Buchse

Schließen Sie Micro USB-Geräte mit einem Mini USB-Kabel an

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
76cm Aufrollbares USB auf Micro USB und Mini USB Kabel - St/St
USBRETAUBMB
76cm Aufrollbares USB auf Micro USB und Mini USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Micro oder Mini USB-Mobilgeräte unterwegs mit diesem mobilen USB 2.0-Combo-Kabel

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt

Zubehör