StarTech.com

2m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

Produkt-ID: UUSBHAUB2M

  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 GBit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Hochwertige USB A- und USB Micro B-Anschlüsse
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 55 g [1.9 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 55 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Micro USB-Kabel - A auf Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB50CM
50cm USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M
1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
3 m Micro USB-Kabel Stecker/Stecker - USB-A auf Micro-B
UUSBHAUB3M
3 m Micro USB-Kabel Stecker/Stecker - USB-A auf Micro-B

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt