StarTech.com

30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

Produkt-ID: UUSBHAUB1

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Hochwertige USB A- und USB Micro B-Anschlüsse
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 21 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm Micro USB-Kabel - A auf Micro-B

Zertifikate