StarTech.com

76cm Aufrollbares USB auf Micro USB und Mini USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Micro oder Mini USB-Mobilgeräte unterwegs mit diesem mobilen USB 2.0-Combo-Kabel

Produkt-ID: USBRETAUBMB

  • 1x USB A-Stecker
  • 1x Micro USB B-Stecker
  • 1x Mini USB-B-Stecker
  • Aufrollbares Kabeldesign
  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.8 m [2.5 ft]
Produktbreite 29.2 cm [11.5 in]
Produktgewicht 21 g [0.7 oz]
Produkthöhe 18.2 cm [7.2 in]
Produktlänge 0.8 m [2.5 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 26 g [0.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Einziehbares 76 cm langes USB-auf-Micro-USB und Mini-USB-Combo-Kabel

Zertifikate